1. Conmutación y control de seguridad
  2. Paneles de control para ambas manos

Paneles de control para ambas manos

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Caja de termoplástico
  • •2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm
  • •1 botón de Paro de Emergencia en su versión termoplástico
  • •Posible montaje de pared o sobremesa
  • •Caja con 2 compartimentos
Ir a la categoría
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •aleación ligera inyectada
  • •Caja con 2 compartimentos
  • •Posible montaje de pared o sobremesa
  • •Operación ergonómica
  • •el montaje de railes de bornes y relés en la parte interior posible
  • •Panel de control para la ubicación de min. 8 dispositivos de mando e indicación adicionales
  • •Orificios debajo de la tapa y orificio central Ø = 22,3mm
Ir a la categoría
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Caja de Aluminio
  • •con tapa desmontable de aluminio en el lado abajo
  • •apto para montaje separado de las partes de mando bi-manual
Ir a la categoría
Soporte

Soporte

Ir a la categoría
Relés de seguridad para paneles de control para ambas manos según EN ISO 13851

Relés de seguridad para paneles de control para ambas manos según EN ISO 13851

Ir a la categoría