• tec-nicum
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
  1. MZM 120
  2. MZM 120
Archivo
MZM 120

MZM 120

  • Caja de termoplástico
  • Interruptores de Seguridad debe ser utilizado como tope final
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Enclavamiento ajustable
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
  • Circuito en Serie auto controlados
4 Productos
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
Archivo

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A
Archivo

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Archivo

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
Archivo

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

4 Resultados encontrados