Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de seguridad EX con actuador separado Actuador
  2. EX-AZ 335
Archivo
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • Caja metélica
  • 3 Contactos
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Larga vida
  • Puede montarse en una superficie plana
  • El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • Agujeros alargados en dos direcciones
2 Productos
Archivo
EX-AZ 335-12ZK-3D

EX-AZ 335-12ZK-3D

Nº de pedido

EX-Safety switch with separate actuator

Archivo
EX-AZ 335-12ZRK-3D

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Nº de pedido

EX-Safety switch with separate actuator

2 Resultados encontrados