EX-AZ 335-12ZK-3D
Archivo
Número de artículo:101186429

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 3 Contactos
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Larga vida
- Puede montarse en una superficie plana
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Agujeros alargados en dos direcciones