GRUPO DE MONTAJE AZ 17 R/P

Número de artículo: 101149212

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

GRUPO DE MONTAJE AZ 17 R/P

Número de artículo (Nº artículo)

101149212

EAN (European Article Number)

4030661287577

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Peso bruto

160 g

Datos mecánicos

Instrucciones para el montaje

Montaje perpendicular al resguardo (puerta) de seguridad

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

Tornillo de cabeza redonda M4 x 30 según ISO 7380

Tornillo de cabeza redonda M4 x 10 según ISO 7380

Arandela DIN 433-4,3

Perfil en U AZ 17

Escuadra de montaje AZ 17

Pletina de fijación AZ 17/AZM 170

Nota

Nota (en general)

Zestawy montażowe można zastosować tylko w połączeniu z aktywatorem AZM 17-B6.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Gráfico del producto (vista desarrollada)

Gráfico del producto (vista desarrollada)


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/5/2024 15:12