MDP-8.2/BG-133
Número de artículo:101191209

Descripción de artículo
- Apto para parada de emergencia
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMDP-8.2/BG-133
Número de artículo (Nº artículo)101191209
EAN (European Article Number)4030661459004
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versión 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Propiedades Globales
VersiónSeñal amarilla de parada de emergencia
Condiciones de instalación (mecánicas)Auto-adhesivo
tipo de juntaJuntas de forma
Material de la cajaPlástico
Color de las etiquetas identificadoresAmarillo
Color de la juntablack
Peso bruto3g
Datos generales - Características
Elemento estanco, adicionalSí
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro53mm
Diám. del taladro22,3mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 19:53