PROTECT-SELECT-CC
Número de artículo:101215377

Descripción de artículo
- Parametrización fácil y flexible
- Sin necesidad de conocimientos de programación
- 18 entradas seguras para la consulta redundante de todos los sensores de seguridad habituales
- 4 salidas de semiconductor seguras
- 2 salidas de relé seguras
- 4 salidas de aviso opcionales
- Sustituye a hasta 8 relés de seguridad hasta PL e / SIL 3
- Mensajes de error y estado con texto explicativo
- Menú en varios idiomas mediante pantalla a color
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal111135
Descripción del tipo de productoPROTECT-SELECT-CC
Número de artículo (Nº artículo)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Material de la cajaPoliamida / V0
Peso bruto480g
Datos generales - Características
Detección de cortocircuitoSí
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque con detección del flancoSí
Prueba de inicio/arranqueSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, tensión de alimentaciónSí
Cantidad de salidas por pulsos3
Cantidad de relés de salida (1 canal)2
Cantidad de entradas analógicas seguras 2
Cantidad de entradas digitales seguras 14
Cantidad de entradas/salidas digitales seguras4
Cantidad de salidas digitales seguras 4
Cantidad de salidas de aviso4
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valor PHF1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Tolerancia a errores del hardware (HFT)1
Tasa de exigenciaalta o continua
Safe Failure Fraction (SFF), mínima90
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
NotaVálido con aplicación de dos canales y carga de relé del 60%
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 2 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 1 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría de control2
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad 1 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría de control2
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad 2 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Conexionadorígido o flexible
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Conector (mecánico)Terminales a fuerza de resorte extraíbles
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 52,5mm
Altura100mm
Profundidad118mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +75 °C
Humedad relativa, mínima15%
Humedad relativa, máxima90%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 … 57 Hz, amplitud 0,75 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa12 VDC -10 % / +10 %
Corriente operativa a 24V, máxima500mA
Corriente de circuito abierto I0, típico500mA
Tensión nominal operativa12VDC
Corriente de cortocircuito1.000A
Fusibles eléctricos, máximo3A
Nota (datos eléctricos, fusibles)lento
Frecuencia de conmutación, máxima0,1Hz
Material de los contactos, eléctricosEstaño
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Umbrales de conmutación-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Corriente operativa a 24 V6mA
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)700mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegido contra cortocircuitos, tipo p / tipo n (Q0/0N y Q1/1N)Tprotegido contra cortocircuitos, tipo p (Q2 y Q3)
Corriente residual Ir, máxima2mA
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-1250VAC
Corriente, categoría de utilización AC-14A
Tensión, categoría de utilización DC-124VDC
Corriente, categoría de utilización DC-14A
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-153A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Corriente nominal operativa100mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónProtegido a cortocircuitos parcialmente, tipo p
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Otros datos
Nota (aplicaciones)Cortina óptica de seguridadInterruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridadSensor de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/11/2026, 12:25