PS316 roller lever H330
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Diseño a EN 50041
Descripción del tipo de producto: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(1) | |
sin | no es una versión EX |
EX | Tipos de protección Ex d y t, hasta Zona 1/21 |
EXI | Tipos de protección Ex i y t, hasta Zona 1/21 |
(2) | |
315 | Caja metélica |
316 | Caja de termoplástico |
(3) | |
sin | Agujero ovalado (estándar) |
L | Ranura transversal |
(4) | |
Z11 | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC |
Z02 | Acción brusca 2 contactos NC |
Z12 | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC |
Z11R | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento |
Z01R | Acción brusca 1 contactos NC con enclavamiento |
Z02R | Acción brusca 2 contactos NC con enclavamiento |
T11 | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC |
T02 | Acción lenta 2 contactos NC |
T20 | Acción lenta 2 contactos NA |
T12 | Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC |
T21 | Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC |
T03 | Acción lenta 3 contactos NC |
T11UE | Acción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC |
T02H | Acción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC |
T11K | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto |
T10 | Acción lenta 1 contacto NA |
T02K | Acción lenta 2 contactos NA recorrido corto |
T20H | Acción lenta 2 contactos NA progresivo |
(5) | |
sin | Contactos plateados (estándar) |
A1 | Contactos dorados 0,3 μm |
A2 | Contactos dorados 1,0 μm |
A3 | Contactos dorados 3,0 μm |
(6) | |
sin | sin indicación del estado (estándar) |
G | Indicación del estado integrado |
(7) | |
sin | Entrada de cable M20 |
ST | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
STM | Conector empotrado M12, metal |
(8) | |
S200 | Pitón S200 Ø 6 mm |
S300 | Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm |
S310 | Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm - con fuelle |
R300 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm |
R302 | Pitón de rodillo - Rodillo de latón - Ancho 4,6 mm |
R310 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm |
K360 | Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la izquierda |
K370 | Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la derecha |
H300 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm |
H301 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 25 mm |
H302 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 25 mm |
H310 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 20 mm |
H311 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm |
H312 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de latón Ø 20 mm |
H326 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 20 mm |
H330 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm |
N300 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm |
N301 | Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm |
N306 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 24 - 116 mm larga |
N360 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 128 - 168 mm larga |
N370 | Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm |
J300 | Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas |
(9) | |
sin | sin giro de cabezal (estándar) |
U1 | Giro del cabezal 45° |
U2 | Giro del cabezal 90° |
U3 | Giro del cabezal 135° |
U4 | Giro del cabezal 180° |
U5 | Giro del cabezal 225° |
U6 | Giro del cabezal 275° |
U7 | Giro del cabezal 315° |
(10) | |
sin | sin rotación de palanca (estándar) |
X1 | Rotación de la palanca 15° |
X2 | Rotación de la palanca 30° |
X3 | Rotación de la palanca 45° |
X4 | Rotación de la palanca 60° |
X5 | Rotación de la palanca 75° |
X6 | Rotación de la palanca 90° |
X7 | Rotación de la palanca 105° |
X8 | Rotación de la palanca 120° |
X9 | Rotación de la palanca 135° |
X10 | Rotación de la palanca 150° |
X11 | Rotación de la palanca 165° |
X12 | Rotación de la palanca 180° |
X13 | Rotación de la palanca 195° |
X14 | Rotación de la palanca 210° |
X15 | Rotación de la palanca 225° |
X16 | Rotación de la palanca 240° |
X17 | Rotación de la palanca 255° |
X18 | Rotación de la palanca 270° |
X19 | Rotación de la palanca 285° |
X20 | Rotación de la palanca 300° |
X21 | Rotación de la palanca 315° |
X22 | Rotación de la palanca 330° |
X23 | Rotación de la palanca 345° |
(11) | |
sin | Rodillo exterior (estándar) |
I | Rodillo interior |
(12) | |
sin | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) | |
Speze | -9990 |
(14) | |
sin | Zona 2 y 22 |
3GD | Zona 2 y 22 |
2D | Zona 21 |
3D | Zona 22 |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.