(4) |
Z11 | Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
Z02 | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) |
Z12 | Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
Z11R | Comutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção |
Z01R | 1 contato NF de comutação por ação rápida com engate |
Z02R | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção |
T11 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02 | Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF) |
T20 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) |
T12 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
T21 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T03 | Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF) |
T11UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02H | Comutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF) |
T11K | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto |
T10 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) |
T02K | Comutação lenta 2 contatos normalmente fechado (NF) curso curto |
T20H | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) escalonados |
(8) |
S200 | Pino de pressão S200 Ø 6 mm |
S300 | Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm |
S310 | Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm - com fole |
R300 | Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm |
R302 | Pino de pressão com roldana - roldana de latão - largura Ø 4,6mm |
R310 | Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm |
K360 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a esquerda |
K370 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a direita |
H300 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
|
H301 | Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 25mm |
H302 | Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 25mm |
H310 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20mm
|
H311 | Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm |
H312 | Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 20mm |
H326 | Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 20mm |
H330 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
|
N300 | Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm |
N301 | Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 50mm |
N306 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - 24 - 116 mm comprimento |
N360 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - 128 - 168 mm comprimento |
N370 | Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm |
J300 | Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm |
F230 | Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm |
F231 | Atuador especial pino atuador monitorização da válvula |
(10) |
sem | Sem rotação da alavanca (standard) |
X1 | Rotação das alavancas 15° |
X2 | Rotação das alavancas 30° |
X3 | Rotação das alavancas 45° |
X4 | Rotação das alavancas 60° |
X5 | Rotação das alavancas 75° |
X6 | Rotação das alavancas 90° |
X7 | Rotação das alavancas 105° |
X8 | Rotação das alavancas 120° |
X9 | Rotação das alavancas 135° |
X10 | Rotação das alavancas 150° |
X11 | Rotação das alavancas 165° |
X12 | Rotação das alavancas 180° |
X13 | Rotação das alavancas 195° |
X14 | Rotação das alavancas 210° |
X15 | Rotação das alavancas 225° |
X16 | Rotação das alavancas 240° |
X17 | Rotação das alavancas 255° |
X18 | Rotação das alavancas 270° |
X19 | Rotação das alavancas 285° |
X20 | Rotação das alavancas 300° |
X21 | Rotação das alavancas 315° |
X22 | Rotação das alavancas 330° |
X23 | Rotação das alavancas 345° |