PS316 roller lever H330
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 按EN 50041设计
产品描述: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
315 | 金属外壳 |
316 | 塑料外壳 |
(3) | |
无 | L型孔(标准) |
L | 延伸孔 |
(4) | |
Z11 | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
Z02 | 速动 2 常闭触点 |
Z12 | 速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
Z11R | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁 |
Z01R | 速动型 1 常闭触点 带锁 |
Z02R | 缓动 2 常闭触点带锁 |
T11 | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
T02 | 缓动 2 常闭触点 |
T20 | 缓动 2 常闭触点 |
T12 | 缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
T21 | 缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点 |
T03 | 缓动 3 常闭触点 |
T11UE | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点 |
T02H | 缓动 2 常闭触点 非同步触点 |
T11K | 缓动型 1 常开触点 + 1 常闭触点 - 短行程 |
T10 | 缓动 1 常闭触点 |
T02K | Slow action 2 NC contacts short-stroke |
T20H | 缓动型 2 常开触点 非同步触点 |
(5) | |
无 | 触头镀银(标准) |
A1 | 金触头 0.3 μm |
A2 | 金触头 1.0 μm |
A3 | 金触头 3.0 μm |
(6) | |
无 | 无显示灯 |
G | 集成状态显示 |
(7) | |
无 | M20接线口 |
ST | 连接器插头 M12 - 塑料 - 底部 |
STM | 连接器插头 M 12,金属 |
(8) | |
S200 | 直杆S200 Ø 6 mm |
S300 | 直杆 - 塑料 - 杆宽度 Ø 9 mm |
S310 | 直杆 - 塑料 - 杆宽度 Ø 9 mm - 带波纹管 |
R300 | 滚轮直杆 - 塑料滚轮 - 宽度 4.6 mm |
R302 | 滚轮直杆 - 黄铜滚轮 - 宽度 4.6 mm |
R310 | 滚轮直杆 - 塑料滚轮 - 宽度 4.6 mm |
K360 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 20 mm - 向左弯曲 |
K370 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 20 mm - 向右弯曲 |
H300 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 25 mm |
H301 | 滚轮摇杆 - 不锈钢滚轮 Ø 25 mm |
H302 | 滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 25 mm |
H310 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 20 mm |
H311 | 滚轮摇杆 - 不锈钢滚轮 Ø 20 mm |
H312 | 滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 20 mm |
H326 | 滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 20 mm |
H330 | 滚轮摇杆 |
N300 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 25 mm |
N301 | 滚轮摇杆 - 不锈钢滚轮 Ø 20 mm |
N306 | 滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 50 mm |
N360 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm - 24 - 116 mm 长型 |
N370 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm - 128 - 168 mm 超长型 |
J300 | 棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm |
F230 | 弹簧杆 - 不锈钢 - 150.4 mm |
F231 | 弹簧杆 - 不锈钢 - 70.2 mm |
A200 | 特殊操动螺栓 - 塑料 - 阀门控制 |
(9) | |
无 | 不旋转(标准) |
U1 | 旋转45° |
U2 | 旋转90° |
U3 | 旋转135° |
U4 | 旋转180° |
U5 | 旋转225° |
U6 | 旋转270° |
U7 | 旋转315° |
(10) | |
无 | 摇杆不旋转(标准) |
X1 | 摇杆旋转15° |
X2 | 摇杆旋转30° |
X3 | 摇杆旋转45° |
X4 | 摇杆旋转60° |
X5 | 摇杆旋转75° |
X6 | 摇杆旋转90° |
X7 | 摇杆旋转105° |
X8 | 摇杆旋转120° |
X9 | 摇杆旋转135° |
X10 | 摇杆旋转150° |
X11 | 摇杆旋转165° |
X12 | 摇杆旋转180° |
X13 | 摇杆旋转195° |
X14 | 摇杆旋转210° |
X15 | 摇杆旋转225° |
X16 | 摇杆旋转240° |
X17 | 摇杆旋转255° |
X18 | 摇杆旋转270° |
X19 | 摇杆旋转285° |
X20 | 摇杆旋转300° |
X21 | 摇杆旋转315° |
X22 | 摇杆旋转330° |
X23 | 摇杆旋转345° |
(11) | |
无 | 外滚轮(标准) |
I | 内滚轮 |
(12) | |
无 | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。