schmersal_s_icon.png
PS316 roller lever H330

PS316 roller lever H330

  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50041
Produktbeteckning:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315metallhus
316Plasthus

(3)
utanAvlångt hål (standard)
LAvlångt hål på tvären

(4)
Z11Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
Z02Momentkontakt 2 brytande kontakter (br)
Z12Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br)
Z11RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning
Z01RMomentkontakt 1 brytande kontakt med kvarhållning
Z02RMomentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr
T11Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T02Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br)
T20Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl)
T12Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br)
T21Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T03Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br)
T11UETryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
T02HTryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br)
T11KTryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) kortslag
T10Tryckkontakt 1 slutande kontakter (sl)
T02KTryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) stafflade

(5)
utanFörsilvrade kontakter (standard)
A1Guldpläterade kontakter 0,3 μm
A2Guldpläterade kontakter 1,0 μm
A3Guldpläterade kontakter 3,0 μm

(6)
utaningen statusvisning (standard)
GIntegrerad statusindikering

(7)
utanKabelgenomföring M20
STStickkontakt M12 - plast - nedan
STMStickkontakt M12, metall

(8)
S200Tryckbult S200 Ø 6 mm
S300Nock - plast - nockbredd Ø 9 mm
S310Nock - plast - nockbredd Ø 9 mm - med bälg
R300Nock med rulle - plastrulle - bredd Ø 4,6 mm
R302Nock med rulle - mässingsrulle - bredd Ø 4,6 mm
R310Nock med rulle - plastrulle - bredd Ø 4,6 mm
K360Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - vänsterböjd
K370Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - högerböjd
H300Arm med rulle plastrulle Ø 25 mm
H301Arm med rulle - rostfri rulle Ø 25 mm
H302Arm med rulle, mässingsrulle Ø 25 mm
H310Arm med rulle plastrulle Ø 20 mm
H311Arm med rulle - rostfri rulle Ø 20 mm
H312Arm med rulle, mässingsrulle Ø 20 mm
H326Arm med rulle, gummirulle Ø 20 mm
H330Arm med rulle plastrulle Ø 25 mm
N300Arm med rulle - rostfri rulle Ø 20 mm
N301Arm med rulle - gummirulle Ø 50 mm
N306Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bredd 9,8 mm - 24 - 116 mm lång
N360Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bredd 9,8 mm - 128 - 168 mm lång
N370Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm
J300Special aktiveringsorgan nock ventilövervakning

(9)
utaningen vridning av aktiveringsorgan (standard)
U1Reglagevridning 45°
U2Reglagevridning 90°
U3Reglagevridning 135°
U4Reglagevridning 180°
U5Reglagevridning 225°
U6Reglagevridning 270°
U7Reglagevridning 315°

(10)
utaningen vridning av aktiveringsorgan (standard)
X1Aktiveringsorgan vridet 15°
X2Aktiveringsorgan vridet 30°
X3Aktiveringsorgan vridet 45°
X4Aktiveringsorgan vridet 60°
X5Aktiveringsorgan vridet 75°
X6Aktiveringsorgan vridet 90°
X7Aktiveringsorgan vridet 105°
X8Aktiveringsorgan vridet 120°
X9Aktiveringsorgan vridet 135°
X10Aktiveringsorgan vridet 150°
X11Aktiveringsorgan vridet165°
X12Aktiveringsorgan vridet 180°
X13Aktiveringsorgan vridet 195°
X14Aktiveringsorgan vridet 210°
X15Aktiveringsorgan vridet 225°
X16Aktiveringsorgan vridet 240°
X17Aktiveringsorgan vridet 255°
X18Aktiveringsorgan vridet 270°
X19Aktiveringsorgan vridet 285°
X20Aktiveringsorgan vridet 300°
X21Aktiveringsorgan vridet 315°
X22Aktiveringsorgan vridet 330°
X23Aktiveringsorgan vridet 345°

(11)
utanRulle yttre (standard)
IRulle inner

(12)
utan-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.