schmersal_s_icon.png
PS316 Roldraaihefboom H330

PS316 Roldraaihefboom H330

  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
Typebenaming van het product:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315metaalbehuizing
316Kunststofbehuizing

(3)
zonderSleufgat (Standaard)
LDwarssleufgaten

(4)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z01RSprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)
T11KTastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag
T10Tastschakeling 1 maakcontact (NO)
T02KTastschakeling 2 maakcontacten (NC) korte slag
T20HTastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling

(5)
zonderContacten verzilverd (standaard)
A1Contacten verguld 0,3 μm
A2Contacten verguld 1,0 μm
A3Contacten verguld 3,0 μm

(6)
zondergeen statusweergave (Standaard)
Ggeïntegreede Statusweergave

(7)
zonderWartelinvoer M20
STInbouwstekker M12 - kunststof - onder
STMInbouwstekker M12, metaal

(8)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
S300Stoter - kunststof - stoterbreedte Ø 9 mm
S310Stoter - kunststof - stoterbreedte Ø 9 mm - met balg
R300Rolstoter - kunststofrol - breedte 4,6mm
R302Rolstoter - messing rol - breedte 4,6mm
R310Rolstoter - kunststofrol - breedte 4,6mm
K360Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 20 mm - naar links gebogen
K370Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 20 mm - naar rechts gebogen
H300Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 25 mm
H301Roldraaihefboom - roestvrijstalen rol Ø 25 mm
H302Roldraaihefboom - messing rol Ø 25 mm
H310Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 20 mm
H311Roldraaihefboom - roestvrijstalen rol Ø 20 mm
H312Roldraaihefboom - messing rol Ø 20 mm
H326Roldraaihefboom - rubberrol Ø 20 mm
H330Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 25 mm
N300Roldraaihefboom - roestvrijstalen rol Ø 20 mm
N301Roldraaihefboom - rubberrol Ø 50 mm
N306Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm -  24 - 116mm lang
N360Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm - 128 - 168 mm lang
N370Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm
J300Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm
F230Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm
F231Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking

(9)
zonderzonder bedienkoprotatie (Standaard)
U1Bedienkoprotatie 45°
U2Bedienkoprotatie 90°
U3Bedienkoprotatie 135°
U4Bedienkoprotatie 180°
U5Bedienkoprotatie 225°
U6Bedienkoprotatie 270°
U7Bedienkoprotatie 315°

(10)
zondergeen hefboomrotatie (standaard)
X1Hefboomrotatie 15°
X2Hefboomrotatie 30°
X3Hefboomrotatie 45°
X4Hefboomrotatie 60°
X5Hefboomrotatie 75°
X6Hefboomrotatie 90°
X7Hefboomrotatie 105°
X8Hefboomrotatie 120°
X9Hefboomrotatie 135°
X10Hefboomrotatie 150°
X11Hefboomrotatie 165°
X12Hefboomrotatie 180°
X13Hefboomrotatie 195°
X14Hefboomrotatie 210°
X15Hefboomrotatie 225°
X16Hefboomrotatie 240°
X17Hefboomrotatie 255°
X18Hefboomrotatie 270°
X19Hefboomrotatie 285°
X20Hefboomrotatie 300°
X21Hefboomrotatie 315°
X22Hefboomrotatie 330°
X23Hefboomrotatie 345°

(11)
zonderRol buiten (Standaard)
IRol binnenkant

(12)
zonder-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.