schmersal_s_icon.png

SHGV/L1.1/x1x+x3x

Número de artículo: -

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
sinSistema de cierre estándar
ZSistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro
PSistema de cierre estándar PACRI
ZPSistema de cierre para instalaciones de cierre centralizado PACRI

(2)
Bcilindro de bloqueo para lado abajo
Lcilindro de bloqueo para lado izquierdo
Rcilindro de bloqueo para lado derecho

(3)
Dcilindro frontal de bloqueo adicional

(4)
01con un cabezal de actuación
1.1con dos cabezales de actuación

(5)
x1xNúmero(s) de llave(s) 100 … 999

(6)
x2xNúmero de llave ( n) cilindro de cierre adicional lado frontal 32 … 99

(7)
BOActuador recto
BOWActuador acodado
BORActuador radial
BOWRActuador radial acodado
BOF/HIS.1Actuador telescópico, sujeción desde atrás
BOF/HIS.2Actuador telescópico, sujeción desde arriba
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • cilindro de bloqueo para lado izquierdo
  • con dos cabezales de actuación
  • Caja de Aluminio
  • Protección IP65

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SHGV/L1.1/x1x+x3x

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: Conjunto con una solicitud/pedido se debe indicar los n°s de cierre "x1x" y los actuadores "x3x" necesarios (p.ej. SHGV/L1.1/115+BO)! En caso que no se indica un nº de cierre en el pedido/solicitud será entregado un nº de cierre según disponibilidad. Si no se indica un actuador especifico en la entrega se incluye en actuador BO como estándar. ¡El usuario debe asegurar que no se utilizan llaves con numeración idéntico en una planta (empresa)!

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Material de la caja

Aluminio / acero cromado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Material del bombín de cierre

Acero

Color de la carcasa

Rojo

Color de la llave

Plata

Color del cabezal de la llave

Plata

Datos generales - Características

Nº de direcciones de actuación

4

Cantidad llaves

1

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

100.000 Maniobras

Presión de cierre

1.250 N

Fuerza de retención

5 N

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

43 mm

Anchura

87 mm

Altura

135 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Resistencia al impacto

30 g / 18 ms

Resistencia a la vibración

Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Nota

Nota (en general)

Con dos cabezales para puertas dobles, no en la versión "LD" y "RD"

Filtro de idiomas

Ficha técnica (PDF provisional)

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/2/2025 21:35