SHGV/L1.1/x1x+x3x
SHGV/L1.1/x1x+x3x
Produktbeteckning: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
utan | Standard låssystem |
Z | Centrallåssystem |
(2) | |
B | Låscylinder nertill |
L | Låscylinder till vänster |
R | Låscylinder till höger |
(3) | |
D | Extra låscylinder på framsidan |
(4) | |
01 | Med ett aktiveringshuvud |
1.1 | Med två aktiveringshuvuden |
(5) | |
x1x | Nyckelnummer(-) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Nyckelnummer (n) för extra låscylinder, på framsidan 32 ... 99 |
(7) | |
BO | Radienyckel |
BOW | Radienyckel vinklad |
BOR | Teleskopnyckel, fastsättning bakifrån |
BOWR | Teleskopnyckel, fastsättning uppifrån |
- Låscylinder till vänster
- med två aktiveringshuvuden
- Aluminiumkapsling
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SHGV/L1.1/x1x+x3x |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Notera: Ange nödvändigt låsningsnummer "x1x" och nödvändigt aktiveringsorgan "x3" vid beställning/förfrågan (t.ex. SHGV/L1.1/115+BO)! Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställningen/förfrågan. Ett standard aktiveringsorgan BO enligt vår bedömning levereras om aktiveringsorgan saknas i beställningen/förfrågan. Användaren skall säkerställa att ett låsningsnummer inte tilldelas dubbelt inom ett fabriksområde. |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Kapslingens material |
Aluminium / stål kromaterat |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Låscylinderns material |
Stål |
Kapslingens färg |
röd |
Nyckelns färg |
Silver |
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud) |
Silver |
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar |
4 |
Number of keys |
1 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
100 000 kopplingar |
Klämkraft |
1 250 N |
Hållkraft |
5 N |
Mekaniska data - mått
Längd |
43 mm |
Bredd |
87 mm |
Höjd |
135 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
tålighet mot chock |
30 g / 18 ms |
beständig mot vibrationer |
Beständig mot vibrationer: 15 g / 10…200 Hz |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
skjutbar skyddsanordning avtagbart skydd förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Note
Note (General) |
Med två aktiveringshuvuden för dubbeldörrar, inte för utförande LD och RD |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Datablad (preliminär PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-04-19 08:20