schmersal_s_icon.png

SHGV/L1.1/x1x+x3x

Codice prodotto: -

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato
PSistema di chiusura standard PACRI
ZPSistema di chiusura con impianto centralizzato PACRI

(2)
BCilindro della serratura a terra
Lcilindro della serratura a sinistra
RCilindro della serratura a destra

(3)
Dil ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale

(4)
01Con una testina
1.1con due testine

(5)
x1xNumero/i chiave 100 … 999

(6)
x2xNumero chiave ( n) cilindro di chiusura supplementare frontale 32 … 99

(7)
BOAzionatore diritto
BOWazionatore ad angolo
BORAzionatore a raggio
BOWRazionatore a raggio ad angolo
BOF/HIS.1Azionatore telescopico, fissaggio dal retro
BOF/HIS.2Azionatore telescopico, fissaggio dall'alto
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • cilindro della serratura a sinistra
  • con due testine
  • Custodia di alluminio
  • Grado di protezione IP65

Dati per l'ordine

Codice

SHGV/L1.1/x1x+x3x

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di indicare i numeri di serratura richiesti "x1x" e i necessari azionatori "x3x" (ad es. SHGV/L1.1/115+BO)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! Se non venisse indicato alcun azionatore particolare in fase d'ordine o di richiesta verrà effettuata fornitura con azionatore standard BO. L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi!

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Materiale della custodia

Alluminio / acciaio cromato

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale del cilindro

Acciaio

Colore della custodia

rosso

Colore della chiavi

Argento

Colore della testa della chiave

Argento

Dati generali - Caratteristiche

Numero direzioni di azionamento

4

Numero di chiavi

1

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

100.000 manovre

Forza di mantenimento in chiusura

1.250 N

Forza di ritenuta

5 N

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

43 mm

larghezza

87 mm

altezza

135 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

resistenza a urti

30 g / 18 ms

Elevata resistenza agli urti

Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Osservazioni

Nota (generale)

Con due teste di azionamento per porte doppie, non nella versione "LD" e "RD"


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12.03.2025, 03:45