SHGV/L1.1/x1x+x3x
SHGV/L1.1/x1x+x3x
Ürün tip tanımı: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
yok | Standart kilitleme sistemi |
Z | Merkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi |
(2) | |
B | Dip tarafı kilitleme silindiri |
L | Sol taraf kilitleme silindiri |
R | Sağ taraf kilitleme silindiri |
(3) | |
D | Ek ön kilitleme silindiri |
(4) | |
01 | bir aktivasyon kafalı |
1.1 | iki aktivasyon kafa ile |
(5) | |
x1x | Anahtar numarası 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Anahtar numarası ( n) ek kilitleme silindiri ön taraf 32 … 99 |
(7) | |
BO | Yarı çap aktüatörü |
BOW | Yarı çap aktüatörü açılı |
BOR | Teleskopik aktüatör, montaj arka |
BOWR | Teleskopik aktüatör, montaj üst |
- Sol taraf kilitleme silindiri
- iki aktivasyon kafa ile
- Aluminyum muhafaza
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SHGV/L1.1/x1x+x3x |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: Sipariş / sorguda, gerekli anahtar bit sayısı "x1x" ve gerekli "x3x" aktüatörü belirtilmelidir (örn. SHGV/L1.1/115 + BO)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Siparişte/talepte aktüatör belirtilmemişse varsayılan BO aktüatörü teslim edilir. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)! |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum / Çelik kromlanmış |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Silindir kilidinin malzemesi |
Çelik |
Muhafaza rengi |
kırmızı |
Tuş renk |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı) |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı |
4 |
Number of keys |
1 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Güç, kapatma kuvveti {N} |
1.250 N |
Mandallama kuvveti |
5 N |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
43 mm |
Genişlik |
87 mm |
Yükseklik |
135 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 18 ms |
karşı son derece dirençli |
Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Note
Note (General) |
Notice: with two actuating heads for double doors, not for versions "LD" and "RD" |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Veri sayfası (geçici PDF)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.04.2025 19:35