SHGV/L1.1/x1x+x3x
SHGV/L1.1/x1x+x3x
Produkttypebetegnelse: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
uden | Standardlåsesystem |
Z | Centrallås-låsesystem |
P | PACRI standardlåsesystem |
ZP | Centrallås-PACRI-låsesystem |
(2) | |
B | Lukkecylinder i bunden |
L | Lukkecylinder til venstre |
R | Lukkecylinder til højre |
(3) | |
D | Ekstra lukkecylinder foran |
(4) | |
01 | med et koldstrengshoved |
1.1 | med to koldstrenghoveder |
(5) | |
x1x | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
(6) | |
x2x | Nøglenummer (-n) for ekstra lukkecylinder, front 32 - 99 |
(7) | |
BO | Aktuator lige |
BOW | Aktuator bøjet |
BOR | Radiusaktuator |
BOWR | Radiusaktuator bøjet |
BOF/HIS.1 | Teleskopaktuator, montering bagfra |
BOF/HIS.2 | Teleskopaktuator, montering oppefra |
- Lukkecylinder til venstre
- med to koldstrenghoveder
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SHGV/L1.1/x1x+x3x |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal de nødvendige låsenumre "x1x" og de krævede aktuatorer "x3x" angives. SHGV/L1.1/115+BO)! Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg. Hvis der ikke angives nogen aktuator ved bestillingen/forespørgslen, leverer vi med standardaktuatoren BO. Fra brugerens side skal man være opmærksom på, at ingen låsenumre må udleveres to gange på en lokation (fabriksområde). |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Aluminium / stål chromateret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale til låsecylinder |
Stål |
husets farve |
Rød |
Farve på nøgle |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Sølv |
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger |
4 |
Antal nøgler |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Låsestyrke |
1.250 N |
Holdekraft |
5 N |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
43 mm |
Bredde |
87 mm |
Højde |
135 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Med to koldstrengshoveder til dobbeltdøre, ikke til version "LD" og "RD" |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Dataark (midlertidig pdf)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2025 16.58