schmersal_s_icon.png

SRB200EXi-1R

Número de artículo: 103037575

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Rearme con caída de flanco
  • 2 contactos de seguridad
  • Apto para procesamiento de señales de Pulsadores de Paro de Emergencia, dispositivos de enclavamiento, etc.

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SRB200EXi-1R

Número de artículo (Nº artículo)

103037575

EAN (European Article Number)

4030661542737

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Aprobaciones - Normas

Certificados

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

Protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

Zonas de protección contra explosiones

2

Categoría de protección contra explosiones

3G

Marcación de la protección contra la explosión

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Propiedades Globales

Estrés climático

EN 60068-2-78

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador

Peso bruto

264 g

Datos generales - Características

Detección de roturas de cable

Detección de cortocircuitos entre hilos

Detección de cortocircuito a tierra

Indicador integrado, estado

Cantidad de LED's

5

Cantidad de contactos NC

2

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Categoría de parada: Stop

0

Certificación de seguridad - Salidas de relé

Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta

e

Categoría de control, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

Valor PFH, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en

3

Vida útil

15 Año(s)

Common Cause Failure (CCF), mínimo

65

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Montaje

Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715

Datos mecánicos - Conexionado

Designaciones de los terminales

IEC/EN 60947-1

Sección del cable, mínima

0,25 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Par de apriete de los bornes

0,6 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

22,5 mm

Altura

100 mm

Profundidad

121 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección de la carcasa

IP40

Tipo de protección del lugar de instalación

IP54

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según IEC/EN 60664-1

2

Datos eléctricos

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Corriente operativa

57 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima

20,4 VDC

Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima

28,8 VDC

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

2 A

Consumo de potencia eléctrica

3 W

Resistencia de los contactos, máxima

0,1 Ω

Nota (resistencia de los contactos)

en estado nuevo

Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico

20 ms

Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima

20 ms

Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico

300 ms

Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico

20 ms

Material de los contactos, eléctricos

AgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado

Datos eléctricos - Entradas digitales

Resistencia total de circuito, máxima

30 Ω

Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)

Resistencia al ruido eléctrico

Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Sensor de seguridad

Resguardo de seguridad

Pulsador de Paro de Emergencia

Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable

Nota

Nota (en general)

Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.

Ejemplo de cableado

Nota (ejemplo de cableado)

El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.

Monitorización de 1 resguardo de seguridad (puerta) con un sensor magnético de seguridad de la serie BNS cada una

Si solo se utiliza un relé o contactor para conmutar la carga, el sistema puede ser clasificado como de Categoría de control 3 según ISO 13849-1 si la exclusión del fallo " Defecto en el contactor exterior " debe estar justificado y debidamente documentado, por ejemplo utilizando un contactor fiable y sobredimensionado. Un segundo contactor permite elevar el nivel de seguridad mediante una desconexión redundante de la carga.

Para asegurar un resguardo de seguridad hasta PL e y categoría 4

El circuito de realimentación supervisa la posición de los contactores KA y KB.

Arranque automático: La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales X1/X2. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente.

Filtro de idiomas

Certificación INMETRO

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB200EXi-1R
Type:See ordering code
Marking:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type Examination Certificate:TÜV 22 ATEX 8837 X
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 30, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/5/2025 17:36