TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Número de artículo:153026882

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Diseño a EN 50041