BDF100

Número de artículo: -

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GPulsador de Paro de Emergencia sin collar protector
NHK-GPulsador de Paro de Emergencia con collar protector

(2)

(1)
202 contactos normalmente abiertos (NA)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(2)
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
WS 20/30Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones
WT 20/30Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones
SW 20Interruptor/pulsador con llave, 2 posición

(3)
sinsin lámpara piloto
G/RDPiloto de señalización rojo
G/GNPiloto de señalización verde
G/YEPiloto de señalización amarillo
G/BUPiloto de señalización azul
G/WHPiloto de señalización blanco
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Funciones Inicio/stop y rearme disponibles
  • Caja de termoplástico
  • Caja delgada a prueba de choques
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • Etiquetado con cubiertas de plástico separado

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BDF100

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: Ver código de pedidos.

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Estrés climático

DIN EN 60068

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Color de la parte superior de la caja

Negro

Posiciones usados, posición 1

Ver código de pedidos

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector empotrado M12, 8-polos

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

40 mm

Altura

99 mm

Profundidad

39 mm

Condiciones ambientales

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

3

Diagrama

Diagrama

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:BDF100
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Panel de control
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas 1)2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Aplicación de la marca CE:1) para componentes de seguridad con la denominación "Safety component" en la placa de características son para variantes de equipos con función de Paro de Emergencia
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 5 de mayo de 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF100
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/2/2024 14:24