Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (+34) 938 970 906
  • info-es@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Eventos
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.U.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+34 938 970 906 Línea directa de 8:00 a 17:00
Comparar productos
España (ES)
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
  1. Interruptor de posición
  2. PS215

PS215

PS215 con pitón S200

PS215 con pitón S200

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Elemento actuador de plástico
  • •Diámetro actuador 6 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Pitón S211

PS215 Pitón S211

  • •Pitón Acero fino Ø 10,3 mm
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Pitón de rodillo R200

PS215 Pitón de rodillo R200

  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Ir a la categoría
PS215 Pitón de rodillo R220

PS215 Pitón de rodillo R220

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •con casquillo distanciador al rodillo
Ir a la categoría
PS215 Palanca de rodillo K200

PS215 Palanca de rodillo K200

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca de rodillo K210

PS215 Palanca de rodillo K210

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H200

PS215 Palanca giratoria de rodillo H200

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H202

PS215 Palanca giratoria de rodillo H202

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H230

PS215 Palanca giratoria de rodillo H230

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H232

PS215 Palanca giratoria de rodillo H232

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo N200

PS215 Palanca giratoria de rodillo N200

  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo N201

PS215 Palanca giratoria de rodillo N201

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Ir a la categoría
PS215 Palanca de varilla J200

PS215 Palanca de varilla J200

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Elemento actuador de plástico
  • •Diámetro actuador 6 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca de varilla J201

PS215 Palanca de varilla J201

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Varilla de acero
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diámetro actuador 6 mm
Ir a la categoría
PS215 Palanca acodada K230

PS215 Palanca acodada K230

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231

  • •with stainless steel roll
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Ir a la categoría
PS215 Palanca acodada K240

PS215 Palanca acodada K240

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca acodada K250

PS215 Palanca acodada K250

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría