- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codificado múltiple
- Amplia zona de conexionado
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Insensible a la suciedad
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Amplia zona de conexionado
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificado múltiple
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Caja de termoplástico
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- Pequeñas dimensiones
- Codificado múltiple
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- 8 planos distintos de accionamiento
- Caja de termoplástico
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie de 31 sensores auto controlados
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Diagnosis inteligente
- Caja metélica
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Accionador asistido por resorte
- Caja metélica
- Manivela de pestillo
- Larga vida
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Caja metélica
- 50 mm x 120 mm x 43 mm
- Larga vida
- Caja metélica
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Larga vida
- Caja metélica
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Larga vida
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm