• Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • Adecuado para la industria alimentaria
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • Pequeñas dimensiones
  • Diámetro de montaje Ø 16,2 mm
  • Dimensión de montaje 25 x 25 mm
NEW
  • caja de acero fino
  • para aplicaciones en maquinas de producción alimentaria
  • Protección IP69K
  • Tamaños variables hasta cinco taladros para dispositivos de mando
  • No se necesita material de fijación adicional como p.ej. distanciadores, gracias a junta de superficie debajo de la caja
  • Modularidad electrónica de los niveles individuales
  • Diseño de fácil limpieza y cumpliendo estándares de higiene permite una limpieza y desinfección fácil
  • Pito incorporado