U 434 spring rod lever on shaft 4H

U 434 spring rod lever on shaft 4H

  • 4 Contactos
  • Caja metélica
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (componente básico)
  • Puntos de conexión y función de contacto
    ajustable
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x
    90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en
    360º
  • La elasticidad del resorte permite el movimiento
    no preciso del actuador
Producto-
Descripción
Number of openers 
Number of shutters 
Variantes de producto
Producto-
Descripción
Number of openers 
2
Number of shutters 
2
Producto-
Descripción
Number of openers 
3
Number of shutters 
1
Producto-
Descripción
Number of openers 
1
Number of shutters 
3
Producto-
Descripción
Number of openers 
4
Number of shutters 
Producto-
Descripción
Number of openers 
Number of shutters 
4