Descripción del tipo de producto:
BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(3) |
sin | con cable de salida abajo |
H | con cable de salida atrás |
ST | con conector M12 abajo |
(4) |
L | puerta pivotante con bisagra al lado izquierdo (sólo para cable de conexión abajo o versión con conector) |
R | puerta pivotante con bisagra al lado derecho (sólo para cable de conexión abajo o versión con conector) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.