Las soluciones de sistema de Schmersal para la seguridad funcional se pueden adaptar de manera individual, son fáciles de instalar sin riesgo de cometer errores y minimizan el trabajo de cableado.
La Safety Fieldbox en las 3 variantes de bus de campo PROFINET con PROFIsafe, EtherNet/IP con CIP Safety y EtherCAT con FSoE, permite una gran flexibilidad gracias a la sencilla solución Plug&Play: Se pueden conectar todos los formatos habituales de interruptores de seguridad.
Schmersal ofrece un amplio programa de interruptores de seguridad con interfaz AS-Interface Safety at Work integrado, que pueden ser conectados en red fácilmente a través de este sistema de bus seguro. ElAS-i-System es muy flexible, porque la configuración puede ser modificada fácilmente incluso en máquinas ya existentes.
En SD-Bus (SD = diagnóstico en serie) permite soluciones de seguridad rentables. Con ayuda de la interfaz SD es posible realizar estructuras combinadas de sensores y dispositivos de bloqueo. Los datos de diagnóstico de los interruptores de seguridad conectados en serie son transmitidos a un control superior. El sistema de bus SD contribuye a la realización de conceptos de mantenimiento predictivos.
Muchos de los interruptores EX son adecuados para el uso en aplicaciones orientadas a la seguridad según ISO 13849-1.
El objetivo es desarrollar y aplicar la mejor solución de seguridad objetiva posible para cada aplicación, fieles al lema: excelencia en seguridad.