
SLC440COM-ER-1210-30
no Keyfeatures
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto
SLC440COM-ER-1210-30
Número de artículo (Nº artículo)
103003951
EAN (European Article Number)
4030661435299
Número eCl@ss, versión 9.0
27-27-27-04
Aprobaciones - Normas
Certificados
TÜV
cULus
EAC
cULus
EAC
Propiedades Globales
Descripción del producto
Cortina óptica de seguridad SLC440COM
Normas
EN 61496-1
EN 61496-2
EN 61496-2
Material de la caja
Aluminio
Peso bruto
2.020 g
Tiempo de reacción, máximo
20 ms
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual
Sí
Indicador integrado, estado
Sí
Indicador integrado, diagnóstico
Sí
Número de haces
60
Cantidad de salidas digitales seguras
2
Certificación de seguridad
Normas, normas
ISO 13849-1
EN 62061
EN 62061
Nivel de prestaciones (PL) hasta
e
Categoría de control según EN 13849
4
Valor PHF
8,05 x 10-9 /h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en
3
Vida útil
20 Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-1
4
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s
30 mm
Alcance, campo de protección, mínimo
300 mm
Alcance, campo de protección, máximo
10.000 mm
Altura del campo de protección
1.210 mm
Longitud de onda del sensor
880 nm
Mechanical data - Connection technique
Conexión conector
Conector
Conector, receptor
Conector empotrado M12, 5-polos
Conector, emisor
Conector empotrado M12, 4-polos
Longitud del cable conectable, máxima
100 m
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del sensor
1.251 mm
Longitud del sensor
33 mm
Anchura del sensor
27,8 mm
Condiciones ambientales
Protección
IP 67 según IEC/EN 60529
Temperatura ambiente, mínima
-10 °C
Temperatura ambiente, máxima
+50 °C
Temperatura de almacén y de transporte, mínima
-25 °C
Temperatura de almacén y de transporte, máxima
+70 °C
Grado de protección.
III
Datos eléctricos
Tipo de tensión
DC (tensión continua)
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH
24 V
Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo
10 W
Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo
5 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Corriente de salida (salida seguridad), máxima
0,3 A
Versión
Tipo p
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro
Kit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad
SRB-E 301
Notes
Nota (en general)
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.
Filtro de idiomas
Si un documento no está disponible en el idioma nacional, se ofrece por defecto la versión en idioma inglés.
Ficha técnica
Alemán ( 03/05/2021 )
Chino ( 03/05/2021 )
Danés ( 03/05/2021 )
Español ( 03/05/2021 )
Finlandés ( 03/05/2021 )
Frances ( 03/05/2021 )
Inglés ( 03/05/2021 )
Italiano ( 03/05/2021 )
Neerlandés ( 03/05/2021 )
Nipona ( 03/05/2021 )
Noruego ( 03/05/2021 )
Polaca ( 03/05/2021 )
Portugués ( 03/05/2021 )
Portugués ( 03/05/2021 )
Ruso ( 03/05/2021 )
Sueco ( 03/05/2021 )
Turco ( 03/05/2021 )
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
carcasa de protección SH / PH
(423,4 kB, 02/14/2020)
protective enclosure SH / PH
(418,6 kB, 01/22/2020)
Boîtier de protection SH / PH
(426,1 kB, 12/04/2020)
Schutzgehäuse SH / PH
(402,7 kB, 01/22/2020)
invólucro de protecção SH / PH
(395,0 kB, 05/10/2019, Revision A)
Serie SLC440COM / SLG440COM
(673,9 kB, 05/18/2020, F)
Serie SLC440COM / SLG440COM
(721,7 kB, 12/11/2020)
Serie SLC440COM / SLG440COM
(721,3 kB, 01/04/2021)
Serie SLC440COM / SLG440COM
(754,3 kB, 05/18/2020, F)
Serie SLC440COM / SLG440COM
(720,0 kB, 12/11/2020)
Serie SLC440COM / SLG440COM
(720,7 kB, 12/11/2020)
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
Folleto
Los dispositivos Optoelectrónicos de Seguridad
(2,6 MB, 05/10/2019, Revision 10)
Optoelektroniczne urządzenia bezpieczeństwa
(2,7 MB, 05/10/2019, Revision 10)
Dispositivi di protezione ottici
(2,5 MB, 05/10/2019, Revision 10)
Optoelektronische veiligheidsvoorzieningen
(2,7 MB, 05/10/2019, Revision 03)
Optoelektronische Sicherheitseinrichtungen
(2,7 MB, 05/10/2019, Revision 10)
Optoelectronic safety devices
(2,7 MB, 05/10/2019, Revision 10)
Les dispositifs de sécurité opto-électroniques
(2,7 MB, 05/10/2019, Revision 10)
Dispositivos optoelectrónicos de segurança
(2,7 MB, 05/10/2019, Revision 10)
$missingName$ - SLC440 / SLG440 - 445
(1,2 MB, 05/10/2019, Revision 04)
De multitalenten van de veilige optoelektronica - SLC440 / SLG440 - 445
(987,8 kB, 05/10/2019, Revision 04)
Il talento versatile dell'optoelettronica di sicurezza - SLC440 / SLG440 - 445
(985,0 kB, 05/10/2019, Revision 04)
Versatilidade na opto-electrónica segura - SLC440 / SLG440 - 445
(989,7 kB, 05/10/2019, Revision 04)
Die Multitalente der sicheren Optoelektronik - SLC440 / SLG440 - 445
(895,9 kB, 05/10/2019, Revision 04)
The all-rounders for safe optoelectronics - SLC440 / SLG440 - 445
(987,8 kB, 05/10/2019, Revision 04)
Versatilidad en la opto-electrónica de seguridad - SLC440 / SLG440 - 445
(993,4 kB, 05/10/2019, Revision 04)
La polyvalente de la sécurité optoélectronique - SLC440 / SLG440 - 445
(992,3 kB, 05/10/2019, Revision 04)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Configuration Software

103010773
SLC4V430
- Software de configuración
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05.03.2021 08:58:20