schmersal_s_icon.png

PS316-Z11-ST-N300-I

Número de artículo: 103058856

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Caja metélica
316Caja de termoplástico

(3)
sinAgujero ovalado (estándar)
LRanura transversal

(4)
Z11Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC
Z02Acción brusca 2 contactos NC
Z12Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC
Z11RAcción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento
Z01RAcción brusca 1 contactos NC con enclavamiento
Z02RAcción brusca 2 contactos NC con enclavamiento
T11Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC
T02Acción lenta 2 contactos NC
T20Acción lenta 2 contactos NA
T12Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC
T21Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC
T03Acción lenta 3 contactos NC
T11UEAcción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC
T02HAcción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC
T11KAcción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto
T10Acción lenta 1 contacto NA
T02KAcción lenta 2 contactos NC recorrido corto
T20HAcción lenta 2 contactos NA progresivo

(5)
sinContactos plateados (estándar)
A1Contactos dorados 0,3 μm
A2Contactos dorados 1,0 μm
A3Contactos dorados 3,0 μm

(6)
sinsin indicación del estado (estándar)
GIndicación del estado integrado

(7)
sinEntrada de cable M20
STConector empotrado M12 - plástico - abajo
STMConector empotrado M12, metal

(8)
S200Pitón S200 Ø 6 mm
S300Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm
S310Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm - con fuelle
R300Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm
R302Pitón de rodillo - Rodillo de latón - Ancho 4,6 mm
R310Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm
K360Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la izquierda
K370Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la derecha
H300Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm
H301Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 25 mm
H302Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 25 mm
H310Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 20 mm
H311Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm
H312Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de latón Ø 20 mm
H326Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 20 mm
H330Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm
N300Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm
N301Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm
N306Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 24 - 116 mm larga
N360Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 128 - 168 mm larga
N370Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm
J300Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas

(9)
sinsin giro de cabezal (estándar)
U1Giro del cabezal 45°
U2Giro del cabezal 90°
U3Giro del cabezal 135°
U4Giro del cabezal 180°
U5Giro del cabezal 225°
U6Giro del cabezal 270°
U7Giro del cabezal 315°

(10)
sinsin rotación de palanca (estándar)
X1Rotación de la palanca 15°
X2Rotación de la palanca 30°
X3Rotación de la palanca 45°
X4Rotación de la palanca 60°
X5Rotación de la palanca 75°
X6Rotación de la palanca 90°
X7Rotación de la palanca 105°
X8Rotación de la palanca 120°
X9Rotación de la palanca 135°
X10Rotación de la palanca 150°
X11Rotación de la palanca 165°
X12Rotación de la palanca 180°
X13Rotación de la palanca 195°
X14Rotación de la palanca 210°
X15Rotación de la palanca 225°
X16Rotación de la palanca 240°
X17Rotación de la palanca 255°
X18Rotación de la palanca 270°
X19Rotación de la palanca 285°
X20Rotación de la palanca 300°
X21Rotación de la palanca 315°
X22Rotación de la palanca 330°
X23Rotación de la palanca 345°

(11)
sinRodillo exterior (estándar)
IRodillo interior

(12)
sin-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Conector M12, 4 polos
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Disponible en versión con LED

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

PS316-Z11-ST-N300-I

Número de artículo (Nº artículo)

103058856

EAN (European Article Number)

4030661661407

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Forma de accionamiento según EN 50041

A

Material de la caja

Plástico, reforzado con fibra de vidrio

Datos generales - Características

Funciones de seguridad

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

1

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

B10D contacto (NC)

20.000.000 Maniobras

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Actuador

Palanca giratoria de rodillo N300

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Fuerza de apertura forzada, mínima

50 N

Velocidad de accionamiento, mínima

10 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Par de apriete de los tornillos de sujeción

1,2 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Nota (entrada de cable)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Conexión conector

Conector empotrado M12, 4-polos

Material del enchufe (eléctrico)

Plástico

Sección del cable, mínima

0,34 mm²

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo

0,8 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

37 mm

Anchura del sensor

41 mm

Altura del sensor

168 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Grado de protección.

II

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

50 VAC

24 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

0,8 kV

Grado de polución

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

4 A

Corriente de cortocircuito

400 A

Categoría de utilización AC-15

240 VAC

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

3 A

Elemento de conmutación

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Acción brusca

Frecuencia máxima de conmutación

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Dibujo dimensional Componente básico

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de posición
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 3 de marzo de 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/8/2025 13:47