schmersal_s_icon.png

PS316-Z11-ST-N300-I

Numer katalogowy: 103058856

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Obudowa metalowa
316Obudowa z tworzywa termoplastycznego

(3)
bezOtwór podłużny (standard)
LPoprzeczny otwór szczelinowy

(4)
Z11Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
Z02Zestyki migowe 2 zestyki NC
Z12Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
Z11RZestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatrzaskiem
Z01RZestyk migowy 1 zestyk NC z zatrzaskiem
Z02RZestyki migowe 2 zestyki NC z zatrzaskiem
T11Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NC
T20Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO
T12Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
T21Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC
T03Zestyki wolnoprzełączające 3 zestyki NC
T11UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC
T11KZestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO / 1 zestyk NC krótki skok
T10Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO
T02KZestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NC krótki skok
T20HZestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO układ schodkowy

(5)
bezPosrebrzane styki (standard)
A1Pozłacane styki 0,3 μm
A2Pozłacane styki 1,0 μm
A3Pozłacane styki 3,0 μm

(6)
bezBrak wskaźnika stanu (standard)
Gzintegrowany wyświetlacz stanu

(7)
bezPrzepust kablowy M20
STKonektor M12 - tworzywo - z dołu
STMKonektor M12, metal

(8)
S200Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm
S300Trzpień naciskowy - tworzywo sztuczne - szerokość trzpienia Ø 9 mm
S310Trzpień naciskowy - tworzywo sztuczne - szerokość trzpienia Ø 9 mm - z mieszkiem
R300Trzpień z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 4,6 mm
R302Trzpień z rolką - rolka mosiężna - szerokość 4,6 mm
R310Trzpień z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 4,6 mm
K360Dźwignia kątowa - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - wygięta w lewo
K370Dźwignia kątowa - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - wygięta w prawo
H300Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 25 mm
H301Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 25
H302Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 25 mm
H310Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm
H311Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 20
H312Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 20 mm
H326Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 20 mm
H330Dźwignia z rolką
N300Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 25 mm
N301Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 20
N306Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 50 mm
N360Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm - 24 - 116 mm długa
N370Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm - 128 - 168 mm długa
J300Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm
F230Aktywator specjalny trzpień monitorowanie zaworów

(9)
bezBrak obrotu głowicy (standard)
U1Obrót głowicy 45°
U2Obrót głowicy 90°
U3Obrót głowicy 135°
U4Obrót głowicy 180°
U5Obrót głowicy 225°
U6Obrót głowicy 270°
U7Obrót głowicy 315°

(10)
bezBrak obracania dźwigni (standard)
X1Obracanie dźwigni 15°
X2Obracanie dźwigni 30°
X3Obracanie dźwigni 45°
X4Obracanie dźwigni 60°
X5Obracanie dźwigni 75°
X6Obracanie dźwigni 90°
X7Obracanie dźwigni 105°
X8Obracanie dźwigni 120°
X9Obracanie dźwigni 135°
X10Obracanie dźwigni 150°
X11Obracanie dźwigni 165°
X12Obracanie dźwigni 180°
X13Obracanie dźwigni 195°
X14Obracanie dźwigni 210°
X15Obracanie dźwigni 225°
X16Obracanie dźwigni 240°
X17Obracanie dźwigni 255°
X18Obracanie dźwigni 270°
X19Obracanie dźwigni 285°
X20Obracanie dźwigni 300°
X21Obracanie dźwigni 315°
X22Obracanie dźwigni 330°
X23Obracanie dźwigni 345°

(11)
bezRolka od zewnątrz (standard)
IRolka od wewnątrz

(12)
bez-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • konektor M12, 4-polowy
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
  • Długość regulowana w krokach co 2 mm
  • Dostępna wersja z diodami LED

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

PS316-Z11-ST-N300-I

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103058856

EAN (European Article Number)

4030661661407

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Obudowa

Budowa znormalizowana

Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041

A

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 operacji

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia z rolką N300

Materiał rolki

Tworzywo

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10.000.000 operacji

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

50 N

Szybkość najazdu, minimalne

10 mm/min

Szybkość najazdu, maksimum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Uwaga (wpust kablowy)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Konektor

Konektor M12, 4-polowy

Materiał konektora (elektrycznego)

Tworzywo

Przekrój kabla, minimalne

0,34 mm²

Przekrój kabla, maksimum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum

0,8 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

37 mm

Szerokość czujnika

41 mm

Wysokość czujnika

168 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ocena zabezpieczenia

II

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

50 VAC

24 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1

3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

4 A

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

400 A

Kategoria użytkowania AC-15

240 VAC

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

3 A

Element przełączający

1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)

Zasada przełączania

Działanie migowe

Maksymalna częstotliwość przełączania

5.000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3 marca 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.07.2025, 19:20