ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S
Número de artículo:
103048465
ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S
Número de artículo:
103048465
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Connector M12, X-coded
- Cable length 5
Ordering data
Product type description |
ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S |
Article number (order number) |
103048465 |
EAN (European Article Number) |
4030661620497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
293 g |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/4/2025 23:01