Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 015 Rullavarsi H
  2. 015 roller lever H
015 roller lever H

015 roller lever H

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
16 Tuotteet
TVH 015-02Y

TVH 015-02Y

Tuotenumero 131059259

Position switch

TVH 015-11Y-RMS

TVH 015-11Y-RMS

Tuotenumero 131058010

Position switch

MVH 015-11Y-M20

MVH 015-11Y-M20

Tuotenumero 131160442

Position switch

MVH 015-11Y-RMS

MVH 015-11Y-RMS

Tuotenumero 131058436

Position switch

ZVH 015-11Y-1629

ZVH 015-11Y-1629

Tuotenumero 131088631

Position switch

TVH 015-11Y-C-RMS-1198

TVH 015-11Y-C-RMS-1198

Tuotenumero 133008556

Position switch

TVH 015-11Y-M20-1198

TVH 015-11Y-M20-1198

Tuotenumero 131169896

Position switch

TVH 015-11Y

TVH 015-11Y

Tuotenumero 101058005

Position switch

TVH 015-11Y-M20

TVH 015-11Y-M20

Tuotenumero 131170459

Position switch

TVH 015-11Y-UE

TVH 015-11Y-UE

Tuotenumero 131058006

Position switch

ZVH 015-11Y

ZVH 015-11Y

Tuotenumero 131055293

Position switch

MVH 015-11Y-1108

MVH 015-11Y-1108

Tuotenumero 131058442

Position switch

TVH 015-11Y-C

TVH 015-11Y-C

Tuotenumero 101058007

Position switch

MVH 015-11Y

MVH 015-11Y

Tuotenumero 101058433

Position switch

TVH 015-11Y-1108

TVH 015-11Y-1108

Tuotenumero 101101626

Position switch

TVH 015-11Y-UE-1198

TVH 015-11Y-UE-1198

Tuotenumero 101113545

Position switch

16 löydetyt tulokset