TVH 015-11Y-RMS
Tuotenumero:131058010


Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
Sinun valintasi: