Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 015
  2. 015 Rullavipu K
015 Rullavipu K

015 Rullavipu K

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
13 Tuotteet
MK 015-11Y-M20

MK 015-11Y-M20

Tuotenumero 131160412

Position switch

TK 015-02Y

TK 015-02Y

Tuotenumero 131054782

Position switch

TK 015-11Y-M20

TK 015-11Y-M20

Tuotenumero 131152189

Position switch

TK 015-20Y-M20

TK 015-20Y-M20

Tuotenumero 131167778

Position switch

TK 015-11Y-UE

TK 015-11Y-UE

Tuotenumero 131054758

Position switch

MK 015-11Y-1043

MK 015-11Y-1043

Tuotenumero 131054807

Position switch

TK 015-20Y-RMS

TK 015-20Y-RMS

Tuotenumero 133040815

Position switch

TK 015-20Y

TK 015-20Y

Tuotenumero 101054754

Position switch

TK 015-20Y-RMS

TK 015-20Y-RMS

Tuotenumero 101054755

Position switch

TK 015-11Y

TK 015-11Y

Tuotenumero 101054757

Position switch

TK 015-11X-UE

TK 015-11X-UE

Tuotenumero 101054761

Position switch

TK 015-11Y-1108

TK 015-11Y-1108

Tuotenumero 101054777

Position switch

TK 015-11Y-UE-1108

TK 015-11Y-UE-1108

Tuotenumero 101112352

Position switch

13 löydetyt tulokset