Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Raskaat rajakytkimet
  2. 035

035

035 Rullavarsi 2L

035 Rullavarsi 2L

  • •Metallikotelo
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (peruskomponentti)
  • •kuulalaakeroitu akseli
  • •3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Suojausluokka IP67
  • •Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan