Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Asento- ja rajakytkimet
  2. Raskaat rajakytkimet

Raskaat rajakytkimet

HDS

HDS

  • •Alusta erilaisille toimilaitteille
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Kytkentäpisteen asetus
  • •Symmetrinen rakenne keskitetyn hammastetun akselin ansiosta
  • •Keskitetyt liitynnät
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
Mene luokkaan
035

035

  • •Metallikotelo
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (peruskomponentti)
  • •kuulalaakeroitu akseli
  • •3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Suojausluokka IP67
  • •Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
064

064

  • •Metallikotelo
  • •3-4 Koskettimet
Mene luokkaan
067

067

  • •Metallikotelo
  • •2 Koskettimet
Mene luokkaan
250

250

  • •Metallikotelo
  • •4 Koskettimet
  • •Vankka rakenne
  • •2 Kaapeliläpivientejä M25
  • •Suojausluokka IP67
Mene luokkaan
T 130

T 130

  • •Metallikotelo
  • •6 Koskettimet
Mene luokkaan
471

471

  • •Metallikotelo
  • •4 tai 6 Koskettimet
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
  • •3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • •Varren asennon portaaton säätö 360°
Mene luokkaan