Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 064 roller lever 2A
  2. 064 Rollenschwenkhebel 2A
064 Rollenschwenkhebel 2A

064 Rollenschwenkhebel 2A

  • Metallikotelo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • 3 tai 4 Koskettimet
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
6 Tuotteet
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

Tuotenumero 101060773

Position switch

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

Tuotenumero 101089559

Position switch

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

Tuotenumero 101060745

Position switch

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

Tuotenumero 151210912

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

Tuotenumero 101149062

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

Tuotenumero 101180391

Position switch

6 löydetyt tulokset