T2A 064-11Y
Tuotenumero:101089559

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
- 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
- 3 tai 4 Koskettimet
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausT2A 064-11Y
Tuotenumero (tilausnumero)101089559
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino3.680g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact opening2 x 4 mm
Tunnistusnopeus, minimi0,1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinScrew terminals M25
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus211mm
Leveys156mm
Korkeus167mm
Rullan leveys9mm
Rullan halkaisija36mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta25A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-1525A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.07.2026 klo 03.38