Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 236
  2. 236 angle roller lever K4
236 angle roller lever K4

236 angle roller lever K4

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
56 Tuotteet
TK4 236-20Z

TK4 236-20Z

Tuotenumero 151092331

Position switch

TK4 236-02Z

TK4 236-02Z

Tuotenumero 151092332

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-M20

ZK4 236-11Z-M20

Tuotenumero 151151629

Position switch with safety function

ZK4236-11ZR-1816

ZK4236-11ZR-1816

Tuotenumero 151106629

Position switch with safety function

ZK4 236-11z-U180

ZK4 236-11z-U180

Tuotenumero 151204445

Position switch with safety function

ZK4 236-11ZR-U180-1816

ZK4 236-11ZR-U180-1816

Tuotenumero 151143538

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-M20

TK4 236-11Z-M20

Tuotenumero 151168167

Position switch with safety function

ZK4 236-02Z-M20

ZK4 236-02Z-M20

Tuotenumero 151169953

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-1894

TK4 236-11Z-1894

Tuotenumero 153025089

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U180

TK4 236-11Z-U180

Tuotenumero 151110856

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U90

TK4 236-11Z-U90

Tuotenumero 151112314

Position switch with safety function

TK4 236-20Z-M16

TK4 236-20Z-M16

Tuotenumero 151168904

Position switch

TK4 236-20z-U180

TK4 236-20z-U180

Tuotenumero 153026890

Position switch

TK4 236-02ZH-M16

TK4 236-02ZH-M16

Tuotenumero 151160564

Position switch with safety function

TK4 236-02Z-ST

TK4 236-02Z-ST

Tuotenumero 151188411

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-M20-1297

TK4 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151166556

Position switch with safety function

TK4 236-11ZUE-M20

TK4 236-11ZUE-M20

Tuotenumero 151171883

Position switch with safety function

TK4 236-20ZH-U90

TK4 236-20ZH-U90

Tuotenumero 151145095

Position switch

TK4 236-20Z-M16-U180

TK4 236-20Z-M16-U180

Tuotenumero 151208524

Position switch

ZK4 236-11Z-1637

ZK4 236-11Z-1637

Tuotenumero 151105001

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

Tuotenumero 151173488

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U180-M16

ZK4 236-11Z-U180-M16

Tuotenumero 151108717

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U90-M16

ZK4 236-11Z-U90-M16

Tuotenumero 151168885

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

Tuotenumero 153037815

Position switch with safety function

56 löydetyt tulokset