TK4 236-20Z
Tuotenumero:151092331

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Vain asemointitehtäviin
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausTK4 236-20Z
Tuotenumero (tilausnumero)151092331
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
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Bruttopaino55g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiNivelrullavipu ulospäin
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi6N
Pakkoavausvoima, minimi16N
Tunnistusnopeus, minimi336mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeuden mukaan
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys32mm
Korkeus107mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
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
Käyttöluokka DC-131A
Kytkinosa2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Switch with 2 NO contacts are not for security tasks
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.08.2026 klo 21.42