Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 256
  2. 256 angle roller lever 4K
256 angle roller lever 4K

256 angle roller lever 4K

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
7 Tuotteet
ZK4 256-11Z-M20

ZK4 256-11Z-M20

Tuotenumero 151167215

Position switch with safety function

ZK4 256-11Z-1297

ZK4 256-11Z-1297

Tuotenumero 101127563

Position switch with safety function

ZK4 256-02Z-M20

ZK4 256-02Z-M20

Tuotenumero 151166373

Position switch with safety function

TK4 256-02Z

TK4 256-02Z

Tuotenumero 151112755

Position switch with safety function

TK4 256-11ZUE

TK4 256-11ZUE

Tuotenumero 151145181

Position switch with safety function

TK4 256-20Z-M20

TK4 256-20Z-M20

Tuotenumero 151169044

Position switch

TK4 256-11Z

TK4 256-11Z

Tuotenumero 151112709

Position switch with safety function

7 löydetyt tulokset