Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Rajakytkimet
  2. 256

256

256 plunger S

256 plunger S

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 plunger with central mounting 4S

256 plunger with central mounting 4S

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 roller plunger with central mounting 4R

256 roller plunger with central mounting 4R

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 roller plunger R

256 roller plunger R

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 offset roller lever 1R

256 offset roller lever 1R

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 offset roller lever K

256 offset roller lever K

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 angle roller lever 4K

256 angle roller lever 4K

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 offset roller lever 3K

256 offset roller lever 3K

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 angle roller lever K4

256 angle roller lever K4

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
256 roller lever 1H

256 roller lever 1H

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
256 roller lever 7H

256 roller lever 7H

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
256 roller lever 7H-2138

256 roller lever 7H-2138

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
256 rod lever 10H

256 rod lever 10H

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
256 roller lever 12H

256 roller lever 12H

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
256 roller lever 14H

256 roller lever 14H

  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
256 spring rod lever AF

256 spring rod lever AF

  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Voidaan aktivoida kaikista suunnista
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan