Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 256
  2. 256 plunger with central mounting 4S
256 plunger with central mounting 4S

256 plunger with central mounting 4S

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
7 Tuotteet
T4S 256-11ZUE

T4S 256-11ZUE

Tuotenumero 151145156

Position switch with safety function

T4S 256-20Z

T4S 256-20Z

Tuotenumero 101112748

Position switch

T4S 256-11zue-2638

T4S 256-11zue-2638

Tuotenumero 151196062

Position switch with safety function

T4S 256-11ZUE-2625

T4S 256-11ZUE-2625

Tuotenumero 151195452

Position switch with safety function

T4S 256-11Z

T4S 256-11Z

Tuotenumero 151112717

Position switch with safety function

T4S 256-02Z

T4S 256-02Z

Tuotenumero 151112762

Position switch with safety function

Z4S 256-11Z-M20

Z4S 256-11Z-M20

Tuotenumero 151168186

Position switch with safety function

7 löydetyt tulokset