We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Evästeet / Tietosuoja
+358 46 875 7704
Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
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
Kirjautuminen
More
256
256 spring rod lever AF
256 spring rod lever AF
Vain asemointitehtäviin
Voidaan aktivoida kaikista suunnista
Asennustiedot EN 50047 mukaan
Muovikotelo
suojaeristys
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
1 Tuotteet
Tuotteet per sivu
ZAF 256-11Z
Tuotenumero 153004135
Position switch with safety function