ZAF 256-11Z
Tuotenumero:153004135

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Vain asemointitehtäviin
- Voidaan aktivoida kaikista suunnista
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausZAF 256-11Z
Tuotenumero (tilausnumero)153004135
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
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
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Tangon materiaaliMetalli
Bruttopaino98g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiJousiantennivipu
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, minimi10mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus31mm
Leveys58mm
Korkeus221mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
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
Käyttöluokka DC-131A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi3ms
kytkentätaajuus1.800/h
Kytkentäaika, maksimi5,5ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.09