Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 256
  2. 256 angle roller lever K4
256 angle roller lever K4

256 angle roller lever K4

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
6 Tuotteet
T4K 256-02Z-M20

T4K 256-02Z-M20

Tuotenumero 151170590

Position switch with safety function

Z4K 256-11Z

Z4K 256-11Z

Tuotenumero 151112690

Position switch with safety function

T4K 256-11Z

T4K 256-11Z

Tuotenumero 151112705

Position switch with safety function

T4K 256-02Z-1297

T4K 256-02Z-1297

Tuotenumero 151120394

Position switch with safety function

Z4K 256-02Z

Z4K 256-02Z

Tuotenumero 101152885

Position switch with safety function

T4K 256-11Z-1297

T4K 256-11Z-1297

Tuotenumero 151194188

Position switch with safety function

6 löydetyt tulokset