Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 256
  2. 256 roller lever 1H
256 roller lever 1H

256 roller lever 1H

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
4 Tuotteet
ZV1H 256-11Z

ZV1H 256-11Z

Tuotenumero 151112698

Position switch with safety function

TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

Tuotenumero 151112716

Position switch with safety function

TV1H 256-02Z

TV1H 256-02Z

Tuotenumero 151112761

Position switch with safety function

ZV1H 256-02Z-1637

ZV1H 256-02Z-1637

Tuotenumero 151211971

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset