We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 256
  2. 256 roller lever 14H
256 roller lever 14H

256 roller lever 14H

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
2 Tuotteet
ZV14H 256-02Z

ZV14H 256-02Z

Tuotenumero 101152891

Position switch with safety function

ZV14H 256-11Z-1058

ZV14H 256-11Z-1058

Tuotenumero 101181759

Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset