Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 256
  2. 256 roller plunger R
256 roller plunger R

256 roller plunger R

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
22 Tuotteet
TR 256-20Z

TR 256-20Z

Tuotenumero 151112737

Position switch

TR 256-20Z-RVA

TR 256-20Z-RVA

Tuotenumero 101164032

Position switch

TR 256-02Z

TR 256-02Z

Tuotenumero 151112751

Position switch with safety function

TR 256-02Z-RVA

TR 256-02Z-RVA

Tuotenumero 101154993

Position switch with safety function

ZR 256-02Z-M20

ZR 256-02Z-M20

Tuotenumero 151124033

Position switch with safety function

TR 256-11Z-M20

TR 256-11Z-M20

Tuotenumero 151160533

Position switch with safety function

TR 256-11Z-RVA

TR 256-11Z-RVA

Tuotenumero 101177243

Position switch with safety function

TR 256-11Z-2638-1

TR 256-11Z-2638-1

Tuotenumero 103002917

Position switch with safety function

TR 256-11z-2638-1

TR 256-11z-2638-1

Tuotenumero 153002917

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-M20

ZR 256-11Z-M20

Tuotenumero 151160535

Position switch with safety function

ZR 256-11ZR-1816

ZR 256-11ZR-1816

Tuotenumero 103014346

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-RMS

ZR 256-11Z-RMS

Tuotenumero 103001785

Position switch with safety function

ZR 256-11z-RMS

ZR 256-11z-RMS

Tuotenumero 153001785

Position switch with safety function

TR 256-11ZUE

TR 256-11ZUE

Tuotenumero 151145287

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-RVA

ZR 256-11Z-RVA

Tuotenumero 151128961

Position switch with safety function

ZR 256-11ZR-1816

ZR 256-11ZR-1816

Tuotenumero 153014346

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-U90

ZR 256-11Z-U90

Tuotenumero 151157060

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-2219

ZR 256-11Z-2219

Tuotenumero 151208769

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-U90-2219

ZR 256-11Z-U90-2219

Tuotenumero 151217805

Position switch with safety function

ZR 256-02Z-ST-RE-2589-4

ZR 256-02Z-ST-RE-2589-4

Tuotenumero 153016793

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-RVA-ST-RE

ZR 256-11Z-RVA-ST-RE

Tuotenumero 153000259

Position switch with safety function

ZR 256-11Z-ST-RE

ZR 256-11Z-ST-RE

Tuotenumero 101153242

Position switch with safety function

22 löydetyt tulokset