Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 256
  2. 256 plunger S
256 plunger S

256 plunger S

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
23 Tuotteet
TS 256-02Z-1297

TS 256-02Z-1297

Tuotenumero 101120529

Position switch with safety function

TS 256-02Z-M20

TS 256-02Z-M20

Tuotenumero 151169131

Position switch with safety function

TS 256-11Z-1894/2107

TS 256-11Z-1894/2107

Tuotenumero 103007755

Position switch with safety function

TS 256-11z-1894/2107

TS 256-11z-1894/2107

Tuotenumero 153007755

Position switch with safety function

TS 256-11z-2107

TS 256-11z-2107

Tuotenumero 151215986

Position switch with safety function

TS 256-11Z-M20

TS 256-11Z-M20

Tuotenumero 151160534

Position switch with safety function

TS 256-11ZUE

TS 256-11ZUE

Tuotenumero 151145284

Position switch with safety function

TS 256-20ZH

TS 256-20ZH

Tuotenumero 151145286

Position switch

TS 256-20Z-M20

TS 256-20Z-M20

Tuotenumero 151166887

Position switch

ZS 256-02Z

ZS 256-02Z

Tuotenumero 151124034

Position switch with safety function

ZS 256-02z-1986

ZS 256-02z-1986

Tuotenumero 153001808

Position switch with safety function

ZS 256-11Z-1210

ZS 256-11Z-1210

Tuotenumero 151113428

Position switch with safety function

ZS 256-11Z-1297

ZS 256-11Z-1297

Tuotenumero 151120307

Position switch with safety function

ZS 256-11Z-1637

ZS 256-11Z-1637

Tuotenumero 153002152

Position switch with safety function

ZS 256-11Z-2042

ZS 256-11Z-2042

Tuotenumero 151150810

Position switch with safety function

ZS 256-11z-2107

ZS 256-11z-2107

Tuotenumero 151198729

Position switch with safety function

ZS 256-11Z-M20

ZS 256-11Z-M20

Tuotenumero 151160536

Position switch with safety function

ZS 256-11Z-M20-2219

ZS 256-11Z-M20-2219

Tuotenumero 151156956

Position switch with safety function

ZS 256-11ZR-1519

ZS 256-11ZR-1519

Tuotenumero 151154541

Position switch with safety function

ZS 256-11ZR-1816

ZS 256-11ZR-1816

Tuotenumero 101217203

Position switch with safety function

ZS 256-11zr-2086-1

ZS 256-11zr-2086-1

Tuotenumero 153000682

Position switch with safety function

ZS 256-11ZR-2086-1

ZS 256-11ZR-2086-1

Tuotenumero 103000682

Position switch with safety function

ZS 256-11Z-ST-LI

ZS 256-11Z-ST-LI

Tuotenumero 151214363

Position switch with safety function

23 löydetyt tulokset