2N VOICE ALARM STATION L1
Tuotenumero:
103013037
2N VOICE ALARM STATION L1
Tuotenumero:
103013037
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Connector for connecting the basic intercom unit with Lift 1 Standard
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
2N VOICE ALARM STATION L1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103013037 |
EAN (European Article Number) |
4030661487977 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
65 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
81 mm |
Korkeus |
81 mm |
Syvyys |
30 mm |
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.9.2025 6.07